发布您的产品
Comfort 61x31
Comfort 61x31

    Comfort 61x31

    Orinatoio

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 09 3261 0001 Bianco lucido.

    技术规格
    • 唯一参考COMFORT_orinatoio_61x31_0932610001
    • 产品系列Comfort
    • 产品组Urinal
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-07-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)610
    • 宽度 (mm)250
    • 深度 (mm)275
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)10
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 小便器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Urinals
    • UNSPSC 代码30181506
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Urinals
    • OmniClass 编号23-31 21 00
    • OmniClass 标题Urinals
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION