发布您的产品
Italy 52x37 Bidet
Italy 52x37 Bidet

    Italy 52x37 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 07 1952 1001 Bianco lucido



    技术规格
    • 唯一参考ITALY_bidet_terra_52x37_0719521001
    • 产品系列Italy
    • 产品组Bidet
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2020-10-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)420
    • 宽度 (mm)370
    • 深度 (mm)520
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)21
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets