发布您的产品
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)
ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    ELICE 55x38 h85 (WALL DRAIN)

    Lavabo con foro posteriore per scarico a parete, senza troppopieno.


    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato



    技术规格
    • 唯一参考ELICE_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428551001
    • 产品系列Elice
    • 产品组Elice
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-06-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)850
    • 宽度 (mm)550
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)42
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText