发布您的产品
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

技术规格
  • 唯一参考ELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • 产品系列Elice
  • 产品组Elice
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-06-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)90
  • 宽度 (mm)1200
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料Fireclay
  • 次要材料陶瓷
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)33
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
  • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText