发布您的产品
Elice 45x35
Elice 45x35

    Elice 45x35

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture 

      04 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      04 2045 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 fori rubinetteria.

    技术规格
    • 唯一参考ELICE_lavabo_sospeso_45x35_0420450001
    • 产品系列Elice
    • 产品组Elice
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)450
    • 深度 (mm)350
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)10
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 11
    • OmniClass 标题Single Sinks
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText