发布您的产品
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38
Elice 60x38

    Elice 60x38

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      04 2460 0001 Bianco lucido

      04 2460 0021 Bianco satinato

      04 2460 0022 Nero satinato

      04 2460 0023 Cemento satinato

      04 2460 0029 Sabbia satinato

      04 2460 0030 Lino satinato

      04 2460 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考GREEN_incasso_60x38_H14_0424600001
    • 产品系列Elice
    • 产品组Elice
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)380
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)14
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 11
    • OmniClass 标题Single Sinks