发布您的产品
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15
Elice 50x36 h15

    Elice 50x36 h15

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture 

      04 2251 0001 Bianco lucido

      04 2251 0021 Bianco satinato

      04 2251 0022 Nero satinato

      04 2251 0023 Cemento satinato

      04 2251 0028 Acqua satinato

      04 2251 0029 Sabbia satinato

      04 2251 0030 Lino satinato

      04 2251 0031 Seta satinato

      04 2251 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考GREEN_lavabo_appoggio_50x36_0422510001
    • 产品系列Elice
    • 产品组Elice
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-06-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 次要材料陶瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)11
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 11
    • OmniClass 标题Single Sinks