发布您的产品
Elice 60x47
Elice 60x47

    Elice 60x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 04 2060 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2060 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    技术规格
    • 唯一参考GREEN_lavabo_sospeso_60x47_042060000
    • 产品系列Elice
    • 产品组Elice
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2022-10-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)145
    • 宽度 (mm)600
    • 深度 (mm)470
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)15
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 说明Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 11
    • OmniClass 标题Single Sinks