发布您的产品
Italy 45x34

Italy 45x34

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • 07 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per portasciugamani.

    07 2046 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, senza predisposizione per portasciugamani.

技术规格
  • 唯一参考ITALY_lavabo_sospeso_45x34_0720461001
  • 产品系列Italy
  • 产品组Basin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)450
  • 深度 (mm)340
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)9
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010013
  • ETIM 名称Bathroom vanity
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks