发布您的产品
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    技术规格
    • 唯一参考ITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • 产品系列Italy
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-12-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)200
    • 宽度 (mm)570
    • 深度 (mm)420
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)10
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION