发布您的产品
Alvea 60x46

Alvea 60x46

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile

联系 Ceramica Catalano

规格
  • Codici, colori e finiture

    06 2060 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

    06 2060 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria.

技术规格
  • 唯一参考lavabo-alvea-60x46-cod-0620600001
  • 产品系列Alvea
  • 产品组Basin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-04-02
  • 版本号1
  • 高度 (mm)160
  • 宽度 (mm)600
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)14
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 11
  • OmniClass 标题Single Sinks