发布您的产品
Premium 80x47

Premium 80x47

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o su struttura in metallo.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • 02 2083 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    02 2083 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

技术规格
  • 唯一参考PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220831001
  • 产品系列Premium
  • 产品组Basin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-11-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)155
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)470
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料Fireclay
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)24
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011550
  • ETIM 名称Washbasin
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
  • OmniClass 编号23-31 13 00
  • OmniClass 标题Sinks