发布您的产品
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    联系 Ceramica Catalano

    技术规格
    • 唯一参考PREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • 产品系列Premium
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-11-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)155
    • 宽度 (mm)800
    • 深度 (mm)470
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)24
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks