发布您的产品
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Bidet sospeso monoforo con troppopieno.

联系 Ceramica Catalano

规格
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

技术规格
  • 唯一参考SFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • 产品系列Sfera
  • 产品组WC
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-12-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)280
  • 宽度 (mm)350
  • 深度 (mm)540
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)18
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC010126
  • ETIM 名称Bidet
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 说明Bidets
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
  • OmniClass 编号23-31 23 00
  • OmniClass 标题Bidets