发布您的产品
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22
Sfera Ø42 h22

    Sfera Ø42 h22

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 05 2342 0001 Bianco lucido

      05 2342 0021 Bianco satinato

      05 2342 0022 Nero satinato

      05 2342 0023 Cemento satinato

      05 2342 0028 Acqua satinato

      05 2342 0029 Sabbia satinato

      05 2342 0030 Lino satinato

      05 2342 0031 Seta satinato

      05 2342 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考SFERA_lavabo_appoggio_42_H_22_0523420001
    • 产品系列Sfera
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)220
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)12
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010459
    • ETIM 名称Washbasin top
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks