发布您的产品
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16
Sfera 60x37 h16

    Sfera 60x37 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 05 2261 0001 Bianco lucido

      05 2261 0021 Bianco satinato

      05 2261 0022 Nero satinato

      05 2261 0023 Cemento satinato

      05 2261 0028 Acqua satinato

      05 2261 0029 Sabbia satinato

      05 2261 0030 Lino satinato

      05 2261 0031 Seta satinato

      05 2261 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考SFERA_lavabo_appoggio_60X37_H_16_0522610001
    • 产品系列Sfera
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-11-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)670
    • 深度 (mm)370
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)13
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 11
    • OmniClass 标题Single Sinks