发布您的产品
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40

    Sfera 58x40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 05 2458 0001 Bianco lucido

      05 2458 0021 Bianco satinato

      05 2458 0022 Nero satinato

      05 2458 0023 Cemento satinato

      05 2458 0028 Acqua satinato

      05 2458 0029 Sabbia satinato

      05 2458 0030 Lino satinato

      05 2458 0031 Seta satinato

      05 2458 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考SFERA_lavabo_incasso_58x40_H_14_0524580001
    • 产品系列Sfera
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-29
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)580
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)12
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks