发布您的产品
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50

    Sfera 125x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • 05 2126 0001 Bianco lucido

      05 2126 0021 Bianco satinato

      05 2126 0022 Nero satinato

      05 2126 0023 Cemento satinato

      05 2126 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考SFERA_lavabo_sospeso_125x50_521260001
    • 产品系列Sfera
    • 产品组Basin
    • 类型集合(多个对象)
    • 发布日期2021-07-19
    • 版本号1
    • 高度 (mm)140
    • 宽度 (mm)1250
    • 深度 (mm)500
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)30
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText