发布您的产品
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12
Zero Ø32 H12

    Zero Ø32 H12

    cm Ø32 h12 kg 9

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      01 2232 0001 Bianco lucido

      01 2232 0021 Bianco satinato

      01 2232 0022 Nero satinato

      01 2232 0023 Cemento satinato

      01 2232 0032 Tortora satinato

    技术规格
    • 唯一参考ZERO_lavabo_appoggio_32_0122320001
    • 产品系列ZERO
    • 产品组Basin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-10-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)120
    • 宽度 (mm)320
    • 深度 (mm)320
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010459
    • ETIM 名称Washbasin top
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 说明Ceramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks