发布您的产品
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    联系 Ceramica Catalano

    规格
    • Codici, colori e finiture

      01 1155 0001 Bianco lucido

      01 1155 0021 Bianco satinato

      01 1155 0022 Nero satinato

      01 1155 0023 Cemento satinato

      01 1155 0032 Tortora satinato

      01 1155 0041 Argento-Bianco

      01 1155 0042 Oro-Bianco

    技术规格
    • 唯一参考ZERO_wc_sospeso_55x35_0111550001
    • 产品系列ZERO
    • 产品组WC
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-12-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)265
    • 宽度 (mm)350
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)23
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Toilets
    • UNSPSC 代码30181505
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets
    • CSI UniFormat II 代码C10
    • CSI UniFormat II 标题INTERIOR CONSTRUCTION