发布您的产品
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10

    4All Wall-hung bidet MDS10

    Wall-hung Bidet 48x37 MDS10

    规格
    • Wall-hung Bidet 48x37 h27 cm. Fixing kit Included. Weight 17 Kg

    技术规格
    • 唯一参考4All-Wall-hung-bidet-MDS10
    • 产品系列Bidets
    • 产品组4All
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)270
    • 宽度 (mm)370
    • 深度 (mm)480
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)17
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets