发布您的产品
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    FORTY3 wall-hung bidet 55x36 cm.
    规格
    • Wall-hung installation
    技术规格
    • 唯一参考Forty3-Wall-hung-Bidet-FNS09
    • 产品系列Bidet
    • 产品组Forty3
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-07-30
    • 版本号1
    • 高度 (mm)280
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)550
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)21
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets