发布您的产品
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    规格
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    技术规格
    • 唯一参考Lalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • 产品系列Bidets
    • 产品组Lalita
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-05-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)43
    • 宽度 (mm)36
    • 深度 (mm)54
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 次要材料玻化瓷
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)25
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 坐浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets