发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
ceramicadelaestanca/products/0c0b90c2-c57b-44af-81cc-3a3d1bf50acb
主页
类别
建筑材料
砖石建筑
Single Hollow Clay Brick 25 cm
在以下地区不可用: 美国
Cerámica de la Estanca
关注
已存档
Single Hollow Clay Brick 25 cm
Simple hollow brick, 4 cm wide, mainly intended for partition walls and separation of instances in the house.
下载不可用 ( 文件已存档 )
技术规格
技术规格
唯一参考
T25
产品系列
Hollow Clay Brick
产品组
Traditional
类型
对象(单个对象)
发布日期
2019-06-24
版本号
1
高度 (mm)
120
宽度 (mm)
240
深度 (mm)
40
链接
链接
产品网址
https://www.ceramicadelaestanca.com/huecos
产品认证
https://www.ceramicadelaestanca.com/huecos
技术说明
https://www.ceramicadelaestanca.com/fichastecnicasydop
相关
相关
主材料
陶瓷
次要材料
Mortar
设计国家/地区
西班牙
制造国家/地区
西班牙
净重 (Kg)
1.05
分类
分类
BIMobject 类别
建筑材料 - 砖石建筑
IFC 分类
墙壁
UNSPSC 名称
Ceramic bricks
UNSPSC 代码
30131602
Uniclass 2015 代码
Pr_20_93_52_15
Uniclass 2015 说明
Clay bricks
CSI MasterFormat 2014 代码
04 21 13
CSI MasterFormat 2014 标题
Brick Masonry
OmniClass 编号
23-13 21 19 11
OmniClass 标题
Common Bricks
CSI UniFormat II 代码
C10
CSI UniFormat II 标题
INTERIOR CONSTRUCTION
类似产品
York Building Products
Architectural Masonry Units - Temple Stone®
下载
Interstate Brick
2-1/4" Modular Brick
下载
KING KLINKER S.A.
Thin Bricks / Manganese / King Size
下载
Grupo Diáz Redondo
Termoarcilla® Thermal Insulating Clay Block, 24 cm
下载
Cerámicas Mora
Face Brick Vulcano Brown
下载
Endicott Clay Products Co.
Special Shapes - Endicott Manufactures a Wide Array of Special Shapes to Complement the Architectural/Commercial Face Brick Line
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多