发布您的产品
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
835E10SOLR Free Hinge Evo
    Colcom

    835E10SOLR Free Hinge Evo

    Free hinge (right version DIN 107) wall-glass for doors with stop. To be matched with 835E10-835E11. Installed on doors with a profile on a stop.
    规格
    • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
    技术规格
    • 唯一参考Free-Hinge-Evo-835E10SOLR
    • 产品系列Glass Hardware
    • 产品组Free hinge
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-04-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)184
    • 宽度 (mm)63
    相关
    • 主材料铝
    • 设计国家/地区意大利
    • 制造国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)0.53
    分类
    • BIMobject 类别门 - Accessories
    • IFC 分类门
    • UNSPSC 名称Glass doors
    • UNSPSC 代码30171501
    • CSI MasterFormat 2014 代码08 41 26
    • CSI MasterFormat 2014 标题All-Glass Entrances and Storefronts
    • OmniClass 编号23-17 11 23
    • OmniClass 标题All Glass Doors
    • CSI UniFormat II 代码B2030
    • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors
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
    瓦利斯和富圖納群島
    拉脱维亚
    大韓
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
    聖文森與格瑞那丁
    布隆迪
    波斯尼亚 黑塞哥维那
    泰国
    英属维尔京群岛
    摩洛哥
    泽西岛
    澳门
    荷属圣马丁
    斯威士兰
    爱尔兰
    科威特
    荷蘭加勒比區
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
    BIMobject 产品库

    Revit 版 Design App

    只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

    获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

    • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
    • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
    • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)