发布您的产品
835E50SOLR Free Hinge Evo
Colcom

835E50SOLR Free Hinge Evo

Free hinge (right version DIN 107) glass-glass for doors with stop. To be matched with 835E50-835E51.
规格
  • Inner doors. Glass thickness from 8mm to 21,52mm .Door width range 800mm to 1200mm. Maximum door weight 120 Kg.
技术规格
  • 唯一参考Free-Hinge-Evo-835E50SOLR
  • 产品系列Glass Hardware
  • 产品组Free hinge
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-04-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)184
  • 宽度 (mm)92
相关
  • 主材料铝
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.69
分类
  • BIMobject 类别门 - Accessories
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Glass doors
  • UNSPSC 代码30171501
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 编号23-17 11 23
  • OmniClass 标题All Glass Doors
  • CSI UniFormat II 代码B2030
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors
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
瓦利斯和富圖納群島
拉脱维亚
大韓
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
聖文森與格瑞那丁
布隆迪
波斯尼亚 黑塞哥维那
泰国
英属维尔京群岛
摩洛哥
泽西岛
澳门
荷属圣马丁
斯威士兰
爱尔兰
科威特
荷蘭加勒比區
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
BIMobject 产品库

Revit 版 Design App

只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中

获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。

  • 勾选标记直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
  • 勾选标记 2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
  • 勾选标记 直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)