发布您的产品
100E20 Top Hinge Unica
Colcom

100E20 Top Hinge Unica

Top hinge for Hydraulic Hinge 101E10/101E10NF/101E10SF/101E10L
规格
  • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg.
技术规格
  • 唯一参考Top-Hinge-Unica-100E20
  • 产品系列Glass Hardware
  • 产品组Top Free hinge
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-04-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)56
  • 宽度 (mm)167
  • 深度 (mm)38
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料钢
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
  • 净重 (Kg)0.63
分类
  • BIMobject 类别门 - Accessories
  • IFC 分类门
  • UNSPSC 名称Glass doors
  • UNSPSC 代码30171501
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 41 26
  • CSI MasterFormat 2014 标题All-Glass Entrances and Storefronts
  • OmniClass 编号23-17 11 23
  • OmniClass 标题All Glass Doors
  • CSI UniFormat II 代码B2030
  • CSI UniFormat II 标题Exterior Doors