发布您的产品
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Vertical paper holder (7,5x11x18,5 cm)
技术规格
  • 唯一参考2510196
  • 产品系列PROJECT
  • 产品组ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)185
  • 宽度 (mm)75
  • 深度 (mm)110
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料金属
  • 设计国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)0.27
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 说明Toilet roll holders
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 25 21
  • OmniClass 标题Toilet Paper Dispensers
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings