发布您的产品
LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 110x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

ouble lateral led light mirror w/lower led light (110x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 46
规格
  • 30W (240V) IP 44
技术规格
  • 唯一参考2818206
  • 产品系列LED LIGHTING
  • 产品组合MIRRORS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-12-03
  • 版本号1
  • 高度 (mm)35
  • 宽度 (mm)1100
  • 深度 (mm)800
相关
  • 主材料铝
  • 次要材料玻璃
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)13.15
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 镜子
  • IFC 分类灯具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 说明Bathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 代码08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Mirrors
  • OmniClass 编号23-21 37 13 15
  • OmniClass 标题Mirrors
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings