发布您的产品
ARCHITECT Grab Bar
Cosmic

ARCHITECT Grab Bar

Grab bar/right soap dish (12,8x24x50 cm)
技术规格
  • 唯一参考2900126
  • 产品系列ARCHITECT
  • 产品组ACCESSORIES
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)128
  • 深度 (mm)240
相关
  • 主材料黄铜
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)1.17
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Rails
  • UNSPSC 代码301031
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 说明Support rails
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
  • OmniClass 编号23-31 15 17 21
  • OmniClass 标题Bathtub Grab Bars
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings