发布您的产品
FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm
Cosmic

FANCY Corner Washbasin Without Trap 30cm

Corner washbasin without trap 30x30x15
规格
  • There are two washbasin options: bright and matte finish

    01 - Glossy
    02 - Matte

技术规格
  • 唯一参考747xx0402
  • 产品系列FANCY
  • 产品组WASHBASINS
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-09-17
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)300
  • 深度 (mm)300
相关
  • 主材料固体表面
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
  • 净重 (Kg)5.22
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 代码56
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 说明Washbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 代码13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bathroom Unit Modules
  • OmniClass 编号23-19 31 17 11
  • OmniClass 标题Bathroom Units
  • CSI UniFormat II 代码E2010
  • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings