发布您的产品
COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series
COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series

    COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series

    技术规格
    • 唯一参考cotto-exposed-shower-mixer-ct2346a-stella-series
    • 产品系列Faucet & Taps & Mixer
    • 产品组Exposed Shower Mixer
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2026-01-28
    • 版本号1
    • 高度 (mm)120
    • 宽度 (mm)215
    • 深度 (mm)132
    相关
    • 主材料黄铜
    • 净重 (Kg)1
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 龙头/水龙头/铜器