发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/038ffaf1-f6d8-4a35-a4af-36c32864118a
主页
类别
卫生
浴室安装系统
COTTO Stop Valve CT472_CT472SL(HM)
可用位置 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Stop Valve CT472_CT472SL(HM)
1.Extra Chrome : Nickel-chromium plated up to 8 micron.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Stop_Valve_CT472_CT472SL-HM
产品系列
Plumbing
产品组
Stop Valve
类型
对象(单个对象)
发布日期
2023-05-10
版本号
1
高度 (mm)
71
深度 (mm)
229
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/flush-valve/CT472SL-HM--%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94-%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%96%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%94--%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-75-%E0%B8%A1%E0%B8%A1---27700
相关
相关
主材料
黄铜
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室安装系统
OmniClass 编号
23-31 21 00
OmniClass 标题
Urinals
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Accessories CT600#BL(HM)
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Toilet Seats COTTO Vizio
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Exposed Shower Mixer CT2346A , Stella Series
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO Stop Valve CT190C6(HM)-New Century
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Sanitary Taps Mixers COTTO CPF202A
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO C00580 Serve S wall hung basin
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多