发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-sanitary/products/45077f83-afac-4be3-a8d0-e295ace617c6
主页
类别
厨房
水龙头和搅拌机
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1275C55#SA(HM)
在以下地区不可用: 美国
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
关注
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1275C55#SA(HM)
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Faucets_BASIN-MIXER-FAUCET-W-HOSE_CT1275C55-SA_HM
产品系列
Faucet & Taps & Mixer
产品组
Basin Faucet
类型
对象(单个对象)
发布日期
2024-11-06
版本号
1
高度 (mm)
307
深度 (mm)
191
链接
链接
产品网址
https://www.cotto.com//th/product/faucets/CT1275C55-SA-HM--%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%AA-226536
相关
相关
主材料
金属
制造国家/地区
泰国
净重 (Kg)
1
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 水龙头和搅拌机
OmniClass 编号
23-31 11 00
OmniClass 标题
Faucets
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
COTTO CT800SD
下载
COTTO Sanitaryware & Fittings คอตโต้ สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำ
Kitchen Sinks COTTO CT801T
下载
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.9
(
17
)
下载
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
下载
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
下载
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多