发布您的产品
COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

COTTO Rain Shower ZF14-Rain Shower

1. Made from High-Quality ABS plastic plated with Chromium 2. Easy to clean the unwanted dirt or sediment by using finger wipe on the rubber on nozzle
技术规格
  • 唯一参考COTTO_Rain_Shower_ZF14-Rain_Shower
  • 产品系列Shower
  • 产品组Rain Shower
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2023-05-10
  • 版本号1
  • 高度 (mm)444
  • 宽度 (mm)250
  • 深度 (mm)74.5
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料黄铜
  • 设计国家/地区泰国
  • 制造国家/地区泰国
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • OmniClass 编号23-31 17 13
  • OmniClass 标题Shower Receptors