发布您的产品
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P
Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P

    Plumbing Drainage COTTO CT6406Z5P

    技术规格
    • 唯一参考Plumbing_Drainage_COTTO_CT6406Z5P
    • 产品系列Plumbing
    • 产品组Floor Drain
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-08-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)77
    • 宽度 (mm)100
    • 深度 (mm)1200
    相关
    • 主材料Stainless steel 304
    • 制造国家/地区泰国
    • 净重 (Kg)2.91
    分类
    • BIMobject 类别管道 - 排水系统
    • OmniClass 编号23-31 17 29
    • OmniClass 标题Shower Drains