发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
cotto-tile/products/7a77266a-1618-49fe-98e7-37411f24174e
主页
类别
地板
Tiles
COTTO Floor Tile STACK WOOD
在以下地区不可用: 美国
COTTO Tile & Mosaic คอตโต้ กระเบื้องปูพื้นบุผนังและโมเสก
关注
COTTO Floor Tile STACK WOOD
COTTO Floor Tile STACK WOOD
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
COTTO_Floor_Tile_STACK_WOOD
产品系列
Floors
产品组
Tiles
类型
对象(单个对象)
发布日期
2020-12-23
版本号
1
高度 (mm)
9
宽度 (mm)
450
深度 (mm)
450
链接
链接
产品网址
https://www.cottolife.com/th/catalogsearch/result/?q=%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%84+%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%94
相关
相关
主材料
陶瓷
设计国家/地区
泰国
制造国家/地区
泰国
分类
分类
BIMobject 类别
地板 - Tiles
发售地区
亚洲
泰国
类似产品
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
下载
alfa para la vida real
Ceramic tile mystic beige 305x600 mm
下载
Crossville
Notorious
下载
alfa para la vida real
cerámica boticcino blanco 61 x 61 cm
下载
Landmark Ceramics
FREEDOM - Porcelain Tiles
下载
Landmark Ceramics
CHARME EVO - Porcelain Tiles
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多