发布您的产品
Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC

PILLAR LIFT MANUAL PROPULSION ELECTRIC ≤8M WITH OUTRIGGERS

规格
    • LENGTH: 1240 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 395 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.62 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
技术规格
  • 唯一参考JLG25AMDC
  • 产品系列Scissor and Vertical mast Lifts
  • 产品组Vertical Mast lifts
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-14
  • 版本号1
链接
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Aerial Equipment
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲