发布您的产品
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

规格
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
技术规格
  • 唯一参考JLGTOUCAN10EL
  • 产品系列Scissor and Vertical mast Lifts
  • 产品组Vertical Mast lifts
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-11-14
  • 版本号1
链接
分类
  • BIMobject 类别建筑 - Aerial Equipment
  • IFC 分类对象

发售地区

欧洲