发布您的产品
HDPE gravel retainer
Danosa

HDPE gravel retainer

HDPE gravel retainer
规格
  • PRESENTATION
    - Base diameter: 335 mm
    - Inside diameter base: 198 mm
    - Height: 150 mm
    - Product Code: 710231

技术规格
  • 唯一参考protector_hpde_paragravillas
  • 产品系列Drainages
  • 产品组合Horizontal
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-03-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)150
  • 宽度 (mm)335
相关
  • 主材料聚乙烯
  • 设计国家/地区西班牙
  • 制造国家/地区西班牙
分类
  • BIMobject 类别管道 - 排水系统
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Roofing drains
  • UNSPSC 代码30151605
  • Uniclass 2015 代码Ss_50_30_08
  • Uniclass 2015 说明Below ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Roof Drains
  • OmniClass 编号23-31 27 00
  • OmniClass 标题Floor Drains