发布您的产品
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo
EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo

    EcoTimber Bamboo Flooring 3-1/4'' Cinnabar Unfurled Bamboo

    • EcoTimber Cinnabar Unfurled Bamboo
    • Prefinished w/ Semi Gloss UV
    • Regular T&G with an All Bamboo 3 Layer construction
    • Wear layer thickness of 5mm
    规格
    • T5/8" x W3-1/4"x RL (1'-47.25in.)

    技术规格
    • 唯一参考ES-NW-CIN-3-Bamboo-Flooring
    • 产品系列dassoFlooring
    • 产品组New World Unfurled Bamboo Flooring
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)0.63
    • 宽度 (mm)3.25
    • 深度 (mm)43
    相关
    • 主材料竹子
    • 次要材料木头
    • 制造国家/地区中国
    分类
    • BIMobject 类别地板 - 木地板