发布您的产品
102839 Slimline toilet seat lid
DELABIE

102839 Slimline toilet seat lid

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Colour: grey. For S21 WC models. Supplied with fixing elements.
技术规格
  • 唯一参考102839
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合WC pan
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-29
  • 版本号1
  • 高度 (mm)46
  • 宽度 (mm)361
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料Duroplast
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)1337
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所座位
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet Accessories
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美