发布您的产品
121810 UNITO countertop washbasin
121810 UNITO countertop washbasin
    DELABIE

    121810 UNITO countertop washbasin

    Countertop washbasin, 395 x 405mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel: 1.2mm. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3.6kg. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考121810
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组合Washbasin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)80
    • 宽度 (mm)395
    • 深度 (mm)405
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 设计国家/地区葡萄牙
    • 制造国家/地区葡萄牙
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 说明Counter top wash basins

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美