发布您的产品
462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres
DELABIE

462 Wall-mounted stainless steel bin with lid, 13 litres

Wall-mounted rectangular stainless steel bin for paper towels and waste paper. Robust model with lid. Bright polished stainless steel. Capacity 13 litres. Stainless steel 1mm thick. Dimensions: 150 x 280 x 320mm. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考462
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-09-01
  • 版本号1
  • 高度 (mm)457
  • 宽度 (mm)283
  • 深度 (mm)151
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)3191
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Waste Receptacles
  • OmniClass 编号23-21 43 23
  • OmniClass 标题Sanitary Waste Receptacles

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美