发布您的产品
510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey
DELABIE

510081 Toilet roll holder with spindle for Ø 32mm and Ø 34mm grab bars, grey

Toilet roll holder with spindle for grab bars. Anthracite grey high resistance polyamide (Nylon). Can be added without removing the grab bar. Locks in place to prevent theft. Anti-rotation locking feature. For Ø 32 - 34mm grab bars. 30-year warranty.
技术规格
  • 唯一参考510081
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组合Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-06-08
  • 版本号1
  • 高度 (mm)109
  • 宽度 (mm)152
  • 深度 (mm)44
相关
  • 主材料尼龙
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)95
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
  • IFC 分类装饰元素
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
  • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
  • OmniClass 编号23-25 45 11 25 15
  • OmniClass 标题Physically Challenged Toilet Grab Bars

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美