发布您的产品
708000 RAINY shower head
708000 RAINY shower head
    DELABIE

    708000 RAINY shower head

    Fixed shower head. Flow rate 6 lpm at 3 bar. A higher flow rate can be achieved: remove flow rate regulator. Scale-resistant head with nozzles, ligature-resistant. Soft rain-effect flow engulfs user. Chrome-plated metal. Easy installation system: install the connection in the wall and then clip the shower head to it. Inlet M½". Shower head for recessed inlet. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考708000
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower head
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)123
    • 宽度 (mm)50
    • 深度 (mm)82
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)477
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美