发布您的产品
709200 ROUND shower head
709200 ROUND shower head
    DELABIE

    709200 ROUND shower head

    Fixed shower head: For cross wall installation (230mm max.). Cut-to-size threaded rod. Flow rate 6 lpm at 3 bar. Automatic flow rate regulation. Scale-resistant and ligature-resistant adjustable nozzle. Chrome-plated brass. Fixed with concealed blocking screw. Systematically drains after use (no water retention or impurity deposits). Inlet M½". 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考709200
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower head
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-03-31
    • 版本号1
    • 高度 (mm)61
    • 宽度 (mm)70
    • 深度 (mm)35
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)654
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美