发布您的产品
710040 Shower arm
710040 Shower arm
    DELABIE

    710040 Shower arm

    Horizontal shower arm. Enables wall-mounted installation of the shower head. For installation with RAINY shower head (ref. 708040).
    技术规格
    • 唯一参考710040
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower head
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-02-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)105
    • 宽度 (mm)60
    • 深度 (mm)389
    相关
    • 主材料金属
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)310
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • OmniClass 编号23-31 17 19
    • OmniClass 标题Shower Head Fixtures

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美