发布您的产品
710501 Wall-mounted soap dish
710501 Wall-mounted soap dish
    DELABIE

    710501 Wall-mounted soap dish

    Wall-mounted soap dish with concealed fixings. Bracket fixed to the wall by 4 screws. Robust model. Chrome-plated Bayblend® bright finish. Dimensions: 60 x 160 x 40mm. 30-year warranty.
    技术规格
    • 唯一参考710501
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-03-10
    • 版本号1
    • 高度 (mm)44
    • 宽度 (mm)62
    • 深度 (mm)160
    相关
    • 设计国家/地区法国
    • 制造国家/地区法国
    • 净重 (Kg)99
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 29 11
    • OmniClass 标题Hand Soap Holders

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美
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
    朝鲜