发布您的产品
801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
技术规格
  • 唯一参考801
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Accessories
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2022-07-07
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1154
  • 宽度 (mm)100
  • 深度 (mm)110
相关
  • 主材料不锈钢
  • 设计国家/地区法国
  • 制造国家/地区法国
  • 净重 (Kg)1987
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76
  • Uniclass 2015 说明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 标题Bath Accessories

发售地区

亚洲 欧洲 非洲 南美洲 大洋洲 北美